Servomotor EMMT-AS-60-M-HS-RM
5242209
GTIN: 4052568421847
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
350 W
Stilstandsdraaimoment
1.24 Nm
Max. toerental
14200 1/min