Servomotor EMMT-AS-60-L-LS-RS
5242212
GTIN: 4052568421878
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
440 W
Stilstandsdraaimoment
1.66 Nm
Max. toerental
6800 1/min