Servomotor EMMT-AS-60-L-LS-RSB
5242214
GTIN: 4052568421892
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
410 W
Stilstandsdraaimoment
1.56 Nm
Max. toerental
6800 1/min