Ronde cilinders DSNU-32-300-P-A

5249372

GTIN: 4052568422028

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
300 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden