Ronde cilinders DSNU-32-70-PPS-A
5249971
GTIN: 4052568422127
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping