Ronde cilinders DSNU-32-300-PPS-A

5249973

GTIN: 4052568422141

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
300 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping