Motorkabel NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14

5251379

GTIN: 4052568422202

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M23x1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker en kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45 en open einde
Kabellengte
20 m