Kunststofslang PAN-V0-12X1,5-GN

525473

GTIN: 4052568046279

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
14 mm
Binnen-Ø
9 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 90 °C