Servomotor EMMT-AS-80-S-LS-RSB

5255427

GTIN: 4052568460280

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
408 W
Stilstandsdraaimoment
1.46 Nm
Max. toerental
6700 1/min