Servomotor EMMT-AS-80-M-HS-RSB

5255439

GTIN: 4052568460402

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
690 W
Stilstandsdraaimoment
2.6 Nm
Max. toerental
6800 1/min