Servomotor EMMT-AS-80-L-LS-RMB

5255444

GTIN: 4052568460457

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
910 W
Stilstandsdraaimoment
3.5 Nm
Max. toerental
6400 1/min