Servomotor EMMT-AS-100-S-HS-RM
5255521
GTIN: 4052568461324
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1450 W
Stilstandsdraaimoment
6.3 Nm
Max. toerental
4770 1/min