Servomotor EMMT-AS-100-M-HS-RM
5255531
GTIN: 4052568461362
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1770 W
Stilstandsdraaimoment
8.6 Nm
Max. toerental
4790 1/min