Servomotor EMMT-AS-100-L-HS-RMB
5255537
GTIN: 4052568461423
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1870 W
Stilstandsdraaimoment
10.4 Nm
Max. toerental
4530 1/min