Busaansluiting FBSD-KL-2X5POL
525635
GTIN: 4052568046453
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
5-polig / 5-polig - Contactdoos haaks / schroefklem
Aansluitdoorsnede
0.2 mm² - 2.5 mm²
Beschermingsklasse
IP20