Manometerkit DPA-63-16-MA-SET
526097
GTIN: 4052568083502
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
met uitwendige schroefdraad
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
G1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5