Manometerkit DPA-100-16-MA-SET
526099
GTIN: 4052568083519
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
met uitwendige schroefdraad
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5