Vacuümgenerator VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526106
GTIN: 4052568083588
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6.1 l/min