Vacuümgenerator VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
526147
GTIN: 4052568083694
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
25 l/min