Ronde cilinders DSNU-40-15-P-A
5262530
GTIN: 4052568422226
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden