Ronde cilinders DSNU-40-150-PPV-A

5262708

GTIN: 4052568422325

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
150 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar