Ronde cilinders DSNU-40-300-PPV-A

5262709

GTIN: 4052568422332

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
300 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar