Ronde cilinders DSNU-40-150-PPS-A
5262772
GTIN: 4052568422370
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
150 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping