Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Lineaire aandrijving DGPL-40-250-PPV-A-B-KF

526665

GTIN: 4052568162467

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
250 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar - Schokdemper, harde karakteristiek
Positiedetectie
voor naderingssensor