Compacte cilinder AEN-S-10-10-I-A
5269269
GTIN: 4052568422431
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
41.7 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping