Stekker SD-SUB-D-ST25

527522

GTIN: 4052568084745

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
25-polig - Stekker - Sub-D
Bereik voor bedrijfsspanning AC
250 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC
250 V
Beschermingsklasse
IP65