Drukregelventielbatterij LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI
528957
GTIN: 4052568163150
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar