Drukregelventielbatterij LRB-1/4-D-7-O-K3-MINI
528968
GTIN: 4052568163181
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar