Filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z

529151

GTIN: 4052568163518

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1700 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm