Filterregelventiel MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS

529174

GTIN: 4052568163594

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm