Filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185

GTIN: 4052568163679

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm