Filterregelventiel MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529196

GTIN: 4052568163754

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2700 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
5 µm