Filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
529222
GTIN: 4052568163877
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5700 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm