Verenkelaar HPV-14-40-A
529352
GTIN: 4052568163945
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
14 mm
Slag
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
90 N