Olievernevelaar MS4-LOE-1/8-R

529413

GTIN: 4052568085032

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1100 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
40 l/min