Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/4-ARM-Z

529460

GTIN: 4052568085155

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
0.01 µm