Fijnfilter MS4-LFM-1/8-BRM
529465
GTIN: 4052568085186
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
1 µm