Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D5-AS

529473

GTIN: 4052568085223

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1900 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 4 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar