Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
529481
GTIN: 4052568085278
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
840 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar