Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD

529486

GTIN: 4052568085292

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
640 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar