Aftakkingsmodule MS4-FRM-1/8
529559
GTIN: 4052568047412
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
1800 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar