Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

GTIN: 4052568164058

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3200 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm