Filter MS6-LF-3/8-ERM
529647
GTIN: 4052568085407
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Filterfijnheid
40 µm