Filter MS6-LF-3/8-ERV

529649

GTIN: 4052568164119

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm