Fijnfilter MS6-LFM-1/4-BRM
529667
GTIN: 4052568164195
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
1 µm