Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/2-R-Z

529680

GTIN: 4052568164232

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
900 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Constructieve opbouw
Actiefkoolfilter