Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/4-R

529683

GTIN: 4052568164256

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
900 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Constructieve opbouw
Actiefkoolfilter