Olievernevelaar MS6-LOE-1/4-R
529779
GTIN: 4052568085438
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2500 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
50 l/min