Aftakkingsmodule MS6-FRM-1/2-Y-Z

529855

GTIN: 4052568164379

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
14700 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 12 bar