Aftakkingsmodule MS6-FRM-1/2-Z
529856
GTIN: 4052568085445
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
14700 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar